Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
2
饰品
1
N.º de referencia: 09 45 125 1100
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, plastic
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, plastic

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable RJ45
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 4
Capota
Recto
Tamaño: 3 A
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 125 1100
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, plastic
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 RJ45
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 直式
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 4
  • 包装内容
    连接器插芯
    上売/底座
    电缆紧固件
    组装说明
技术参数
  • 导体截面积
    0.22 ... 0.32 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • 导体截面积 [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 绞线
    AWG 23 ... AWG 22 实心
  • 线芯外径 ‌1.6 mm
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 60 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140058866
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar