Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 064 7001
SEK CAB PLANO STD GRIS AWG28/7 64P 30,48
SEK CAB PLANO STD GRIS AWG28/7 64P 30,48

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 064 7001
SEK CAB PLANO STD GRIS AWG28/7 64P 30,48
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 線纜
  • 規格 不組裝
  • 電纜類別 銅質電纜 扁平
版本
  • 電纜長度 30.48 m
  • 蕊數 64
  • 蕊結構 AWG 28/7
技術參數
  • 極限溫度
    -30 ... +105 °C 未移動
    -20 ... +105 °C 已移動
  • 電阻抗 ‌100 Ω
  • 絕緣阻抗 @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.2 g
  • 淨重 ‌ 113 g/m
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444993
  • GTIN 5713140025424
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar