Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 034 7001
SEK CAB PL. STD GRIS AWG28/7 34P 30,48m
SEK CAB PL. STD GRIS AWG28/7 34P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 034 7001
SEK CAB PL. STD GRIS AWG28/7 34P 30,48m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (flad)
Version
  • Kabellængde 30,48 m
  • Antal ledninger 34
  • Ledningsstruktur AWG 28/7
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +105 °C uberørt
    -20 ... +105 °C flyttet
  • Impedans ‌100 Ω
  • Isolationsmodstand ved 20° C ≥ 20 MΩ x km
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2.060 g
  • Nettovægt ‌ 60 g/m
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140024991
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar