Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 025 7001
SEK CAB PL. STD GRIS AWG28/7 25P 30,48m
SEK CAB PL. STD GRIS AWG28/7 25P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 025 7001
SEK CAB PL. STD GRIS AWG28/7 25P 30,48m
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
  • Categoría System cabling
  • Elemento Bulk cables
  • Especificaciones Not assembled
  • Tipo de cable Copper cable (flat)
Versión
  • Longitud de cable 30.48 m
  • Número de núcleos 25
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,558 g
  • Peso neto ‌ 44 g/m
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024793
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar