Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 201 0102
Ha-VIS RF-ANT-WR30-EU
Ha-VIS RF-ANT-WR30-EU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Antenna
UHF Wide range
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 201 0102
Ha-VIS RF-ANT-WR30-EU
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
  • Series Ha-VIS RFID
  • Element Antenna
  • Specification UHF Wide range
Version
  • Fixing Fixing hole for M5 screw
Termination data
  • Termination method TNC socket
Technical characteristics
  • Operating temperature -20 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Frequency 865 ... 870 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
  • Polarisation Circular
  • Gain 8.5 dBic
  • Opening angle 69 °
  • Transmitting power ‌2 W ERP
Material properties
  • Material (insert) Aluminium
  • Material (hood/housing) Polymer
  • Colour (hood/housing) RAL 7045 (telegrey 1)
  • Material (seal) Elastomer
  • Length 270 mm
  • Width 270 mm
  • Height 45 mm
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
  • Net weight 2,103 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • GTIN 5713140363489
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)