Signal
  • Conjuntos de cable
  • Cables a granel
  • ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
  • Conectores con regletero
Subcategorías
Kruhové konektory M5

Conectores circulares M5

  • 3 polos o 4 polos
  • Codificación A
  • PUR (poliuretano)
Průmyslové konektory / Han<sup>®</sup>

Conectores industriales / Han®

  • Especialmente robusto para aplicaciones industriales y al aire libre
  • para distintos números de polos
Kruhové konektory M8

Conectores circulares M8

  • 3 polos o 4 polos
  • IP65 / IP67
  • PVC, PUR
  • Sobremoldeado
Kruhové konektory M12

Conectores circulares M12

  • 3 a 12 polos
  • IP65 / IP67
  • PVC, PUR
  • Sobremoldeado
Kruhové konektory M17

Conectores circulares M17

Kruhové konektory M23

Conectores circulares M23

  • 12 a 19 polos
  • IP67
  • PVC, PUR
HARTING UIC 558

HARTING UIC 558

Kruhové konektory Velikost 15

Conectores circulares Tamaño 15

  • 6 polos
  • PUR (poliuretano)
<i>har</i>-flex<sup>®</sup>

har-flex®

  • 6 a 100 polos
  • 1,27 mm de espacio entre contactos
  • Disponible protección contra tirones
SEK

SEK

  • 6 a 64 polos
  • 2,54 mm de espacio entre contactos
  • Con clasificación UL
  • Con protección contra tirones
  • Clave de polarización
D-Sub Standard

D-Sub Standard

  • 9 a 50 polos
  • Capotas/bases termoplásticas o metálicas
  • Entrada superior/lateral
  • IP20 y IP65 / IP67
  • Con clasificación UL
D-Sub High Density

D-Sub High Density

  • 15 a 78 polos
  • Capotas/bases termoplásticas o metálicas
  • Entrada superior/lateral
  • IP20 y IP65 / IP67
  • Con clasificación UL
HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Diseño robusto
  • Transmisión de datos a una velocidad de hasta 10 Gbit/s
  • para un gran número de ciclos de conexión
  • Resistente a vibraciones e impactos
HARTING PushPull Signal

HARTING PushPull Signal

  • 10 polos o 20 polos
  • para transmitir señales analógicas de baja tensión y señales de bus
  • IP65 / IP67
  • apantallado
PushPull Mini DisplayPort

PushPull Mini DisplayPort

  • 20 polos
  • DisplayPort 1.1 standard
  • DisplayPort 1.2 standard
USB

USB

  • Transmisión de datos a una velocidad de hasta 5 Gbit/s
  • Según la especificación USB 2.0 / USB 3.0
Rozbočovače / boxy pro snímače a akční členy

Conectores con regletero/cajas de sensor-actuador

  • Cajas de sensor-actuador pasivas
  • Puertos: M8 o M12
  • Número de puertos: 4, 8 o 10
  • Terminación: cable premontado, cable enchufable, M23, M16, M12
  • IP67 o IP68
Filters
  • Tipo de cable
    Select a value Reset filter
    • Cable de cobre (plano)
      96
    • Cable de cobre (redondo)
      1277
    • Cable híbrido (cobre/cobre)
      9
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Conectores con regletero
      85
    • Conjuntos de cable
      1382
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • Cable maestro M12, 12 polos
      2
    • Cable maestro M12, 8 polos
      4
    • Cable maestro M16, 14 polos
      5
    • Cable maestro M23, 12 polos
      5
    • Cable maestro M23, 19 polos
      2
    • Cable maestro premontado
      62
    • Con LED verde/amarillo
      54
    • Envoltura de terminación
      5
    • Premontado en un lado
      652
    • Premontado por ambos lados
      730
  • Descripción del cable
    Select a value Reset filter
    • Cableado 1:1
      24
    • Resistente al aceite
      36
    • Sin halógenos
      316
  • Número de núcleos
    Select a value Reset filter
    • 3
      228
    • 4
      395
    • 5
      207
    • 6
      56
    • 8
      98
    • 9
      4
    • 10
      74
    • 12
      126
    • 13
      8
    • 16
      4
    • 17
      28
    • 18
      9
    • 19
      16
    • 20
      24
    • 24
      7
    • 25
      2
    • 26
      16
    • 32
      12
    • 40
      3
    • 44
      6
    • 50
      14
    • 68
      12
    • 78
      1
    • 80
      12
    • 100
      2
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 0,5 mm²
      8
    • 100x AWG 30
      2
    • 10x AWG 16
      4
    • 10x AWG 20
      13
    • 10x AWG 26
      31
    • 12x 0,14 mm²
      62
    • 12x 0,34 mm²
      20
    • 12x 0,5 mm²
      16
    • 12x AWG 18
      16
    • 12x AWG 30
      12
    • 16x AWG 16
      4
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 1x 2x 0,75 mm²
      9
    • 20x AWG 26
      3
    • 20x AWG 26/7
      11
    • 20x AWG 32
      10
    • 24x AWG 16
      4
    • 25 hilos
      2
    • 26x AWG 30
      16
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2x AWG 22
      8
    • 2x AWG 22/7
      23
    • 2x AWG 24
      8
    • 2x AWG 24/11
      44
    • 2x AWG 26/7
      44
    • 2x AWG 28/7
      23
    • 32x AWG 30
      12
    • 3x 0,25 mm²
      92
    • 3x 0,34 mm²
      136
    • 3x 0,75 mm2 + 4x 0,34 mm2
      6
    • 3x 0,75 mm2 + 8x 0,34 mm2
      6
    • 3x 4x 1.0 mm2
      8
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      28
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 40x AWG 30
      3
    • 44x AWG 26
      6
    • 4x 0,25 mm²
      96
    • 4x 0,34 mm²
      245
    • 4x 4x 1,0 mm²
      9
    • 4x AWG 22/7
      2
    • 4x AWG 26/7
      23
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 50x AWG 30
      14
    • 5x 0,25 mm²
      16
    • 5x 0,34 mm²
      187
    • 5x 2x AWG 26
      25
    • 68x AWG 30
      12
    • 6x 1,5 mm²
      12
    • 6x 2,5 mm²
      18
    • 6x AWG 16
      4
    • 6x AWG 30
      12
    • 78x AWG 26
      1
    • 80x AWG 30
      12
    • 8x 0,14 mm²
      28
    • 8x 0,25 mm²
      29
    • 8x 2,5 mm²
      6
    • AWG 28/7
      1
1.467 products (of 1.467)
1/49
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0