Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
3
Accessories
8
N.º de referencia: 09 46 245 4000
PUSH PULL POWER IP67 SOLDER P/F/T 48 V
PUSH PULL POWER IP67 SOLDER P/F/T  48 V

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 4
Compact
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09462454020.
N.º de referencia: 09 46 245 4000
PUSH PULL POWER IP67 SOLDER P/F/T 48 V
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
3
Accessories
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Power
  • Element Panel feed through set
  • Description of hood/housing Compact
Version
  • Termination method Solder termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • Locking type PushPull
  • Pack contents with 4 turned female contacts, insulation body, hood and integrated seal
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplásticos
  • Colour (hood/housing) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 8.54 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140065369
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408