Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 261 6002 050
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 261 6002 050
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m
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
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING T1 Industrial
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING M12 T1 Industrial 180° gewinkelt
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    HARTING M12 T1 Industrial gerade
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    flammenwidrig
    ölbeständig
    halogenfrei
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 2
  • Adernaufbau 1x 2x AWG 22/7
  • Kontaktanzahl 2
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 600 MHz Ancho de banda
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -25 ... +80 °C movido
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
  • Prüfspannung Ueff
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (poliuretano)
  • Farbe Kabel Amarillo
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-Ausnahmen 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV Status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe Plomo
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe Plomo
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060307 Konfektionierte Datenleitung