Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
28
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
41
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 010 0732
PROLONGADOR ALTO PG 21
PROLONGADOR ALTO PG 21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 010 0732
PROLONGADOR ALTO PG 21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
28
Accessories
5
Pièce détachée
3
Inserts
41
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Cable to cable housing
  • Type High construction
Versie
  • Grootte 10 B
  • Versie Entrada superior
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x Pg 21
  • Vergrendelingstype Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Toepassingsgebied Capotas/bases estándar para conectores industriales
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Fundición de aluminio
  • Oppervlak (kap/behuizing) Recubierto de polvo
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (gris polvo)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Kleur (vergrendeling) RAL 7037 (gris polvo)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-uitzonderingen 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • ECHA SCIP-nummer 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
    Plomo
    Níquel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 223.7 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140044814
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN