Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 1210
PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50m
PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
4x 2x AWG 23/1
PVC
Cable length: 50 m
Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 1210
PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50m
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
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 50 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 23/1
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
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
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3,866 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140062245
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar