Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 09 48 313 18A6 030
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 3,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 313 18A6 030
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 3,0m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 polos
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 10x AWG 20
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 348 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140246133
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600