Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 03 000 6220
Buchsenkontakt für Crimpanschluss 20 A
Buchsenkontakt für Crimpanschluss 20 A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Corriente nominal: ≤20 A
Contacto hembra para conectores hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 2.5 mm²
AWG 14
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 000 6220
Buchsenkontakt für Crimpanschluss 20 A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Kontakty
  • Series DIN 41612
  • Type of contact Kontakt zaciskany
  • Description of the contact Prosty
  • Contacts for
    DIN 41612 Typ M
    DIN 41612 Typ MH 21 + 5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Gender Kontakt żeński dla złączy żeńskich
  • Connection type
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Manufacturing process Kontakty toczone
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 14
  • Rated current ≤ 20 A
  • Insertion force ≤ 10 N
  • Withdrawal force ≥ 1,6 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Ołów
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41626
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140004108
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar