Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 201 0288 01
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de motor
Premontado en un lado, Con freno, con dispositivo térmico
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0288 01
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 1.5m
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
  • Element 모터 케이블
  • Specification
    한방향 사전 조립방식
    제동장치 포함
    termic 장치 적용
  • Connector 1
    Han-Compact® 후드
    Han® Q 4/2 수형
  • Type of cable 구리 케이블 (원형)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure
    4x 1.5 mm²
    + 2x (2x 0.75 mm²)
  • PE contact
  • Field of application 모터 연결 지원
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS exemptions 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    니켈
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 중국
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140369856
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629