Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 353 5A21 030
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 3,0m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 353 5A21 030
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 標識 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® B型
    一體成型
  • 連接器2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® B型
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 10
  • 蕊結構 10x AWG 26
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-124
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140260887
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600