Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 025 0452
TAPA PLASTICO COLOR NEGRO 25 VIAS
TAPA PLASTICO COLOR NEGRO 25 VIAS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 3
Bloqueo de resorte o deslizante
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 025 0452
TAPA PLASTICO COLOR NEGRO 25 VIAS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 나사체결 방식 커버
버전
  • 규격 D-Sub 3
  • 버전 톱/사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 3
  • 케이블 엔트리 3x
  • 케이블 고정 케이블 클램프
  • 잠금 유형 스프링 또는 슬라이드 잠금장치
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
  • 패키지 내용 더미 플러그 2개
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.3 Nm 케이블 클램프 스크루
    ‌0.25 Nm 커버 나사
    ‌0.4 Nm 잠금 나사
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • 케이블 직경 3 ... 7 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • 길이 40 mm
  • 53.2 mm
  • 높이 15.4 mm
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 15.35 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140221451
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416