Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
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
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M23
    Female Straight
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Características
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Número de núcleos 19
  • Estructura de núcleo 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Características técnicas
  • Voltaje nominal 150 V
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Corriente nominal (potencia) 9 A
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • Material (sobremoldeo) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Color (sobremoldeo) Black
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140809895
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604