Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0361
DO NOT USE!
DO NOT USE!

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0361
DO NOT USE!
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Cableado de sistema
  • Serier Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specifikation Premontado por ambos lados
  • Konnektor 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
  • Konnektor 2
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
  • Kabeltype Cable de cobre (redondo)
  • Beskrivelse af kablet Sin halógenos
Version
  • Kabellængde 0,3 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Terminación de engaste
  • Afskærmning No blindado
  • Kodning Codificación A
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Materiale (kabel) PUR (poliuretano)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • California Proposition 65 stoffer No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Alemania
  • GTIN 5713141004145
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar