Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0298
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.60m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.60m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0298
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.60m
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
  • Category Systemkablage
  • Series Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Connector 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Connector 2
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
Version
  • Cable length 0,6 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpterminering
  • Shielding Oskärmad
  • Coding A-kodning
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Cable diameter 5,3 mm
Materialprestanda
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (fönstergrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Godkännanden CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140949331
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604