Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0297
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.60m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.60m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0297
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.60m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Patch cord
  • Serier Connettore circolari M12
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specifikation Pre-cablato su entrambi i lati
  • Konnektor 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Konnektor 2
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Kabeltype Cavo in rame (tondo)
Version
  • Kabellængde 0,6 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Collegamento a crimpare
  • Afskærmning Non schermato
  • Kodning Codifica A
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Kabeldiameter 5,3 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7040 (grigio finestra)
  • RoHS Conforme
  • ELV-status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Non incluso
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non incluso
  • REACH SVHC-stoffer Non incluso
  • California Proposition 65 stoffer Non incluso
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Germania
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140949348
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604