Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0198
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 15.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 15.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0198
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 15.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Konektor 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Bezhalogenové
Verze
  • Délka kabelu 15 m
  • Počet žil 3
  • Uspořádání vodičů 3x 0,34 mm²
  • Způsob připojení Terminación de engaste
  • Stínění No blindado
  • Kódování Codificación A
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Průměr kabelu 4 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (poliuretano)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140950337
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604