Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0196
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 7.50m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 7.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0196
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 7.50m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie 시스템 케이블링
  • Řada 원형 콘넥터 M12
  • Prvek 케이블 어셈블리
  • Specifikace 양방향 사전조립형
  • Konektor 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • Konektor 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
    오버몰딩
  • Typ kabelu 구리 케이블 (원형)
  • Popis kabelu 할로겐프리
Verze
  • Délka kabelu 7.5 m
  • Počet žil 3
  • Uspořádání vodičů 3x 0.34 mm²
  • Způsob připojení 크림프 터미네이션
  • Stínění 비차폐
  • Kódování A-코딩
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 체결 조건
  • Průměr kabelu 4 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (폴리우레탄)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH no
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH no
  • Látky SVHC podle nařízení REACH no
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 no
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu 독일
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140950351
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604