Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0141
M12 A-cod 5-pol st /an m /m PUR 14.00m
M12 A-cod 5-pol st /an m /m PUR 14.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 14 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0141
M12 A-cod 5-pol st /an m /m PUR 14.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systeembekabeling
  • Řada Ronde connectoren M12
  • Prvek Kabelmodules
  • Specifikace Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Konektor 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Konektor 2
    M12 A-codering
    Mannelijk Haaks
    Omgespoten
  • Typ kabelu Koperkabel (rond)
  • Popis kabelu Halogeenvrij
Verze
  • Délka kabelu 14 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5x 0,34 mm²
  • Způsob připojení Krimpaansluiting
  • Stínění Niet-afgeschermd
  • Kódování A-codering
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Průměr kabelu 4,5 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Niet ingesloten
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140536388
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604