Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0099
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0099
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 0.4 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0.34 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140517769
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604