Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 40 303 2445 050
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 303 2445 050
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
10
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    M12 D kodlaması
    Erkek Açılı
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Koruma Ekranlı
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +70 °C etkilenmemiş
    -20 ... +60 °C taşındı
  • Kablo Çapı 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    3x Kablo çapı (tekil bükme)
    7x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
  • Sürükleme zinciri uyumlu Evet
  • Bükme döngüleri ≥ 3.000.000 @ 7x Kablo çapı & çapraz uzaklık ≤ 0,2 m & hız ≤ 4 m/s & ivme ≤ 4 m/s²
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Yeşil
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140806689