Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 01 000 0020
Kontermutter PG13,5 vernickelt f.7/8"
Kontermutter PG13,5  vernickelt f.7/8"

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tuerca de retención
Metálicos
Pg 13,5
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 000 0020
Kontermutter PG13,5 vernickelt f.7/8"
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
  • Catégorie Accessoires
  • Série HARAX®
  • Type d'accessoire Ecrou de verrouillage
  • Description de l'accessoire Métallique
Données techniques
  • Taille de clé 23
  • Taille Pg 13,5
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 3,9 g
  • Pays d'origine France
  • Numéro de tarif douanier européen 74153300
  • GTIN 5713140136465
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
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
Portal de objetos EPLAN