Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 140 0304 020
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 2m
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 140 0304 020
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 2m
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
    ケーブルタイプ
    Conector 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han® 1A
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1 Han® 1A オス
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 12
  • 芯線構造 12 x 0.34 mm²
  • コンタクト数 12
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • 詳細
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 6.5 A
  • 定格電圧 50 V
  • 使用温度範囲
    -30 ... +80 °C 固定
    -5 ... +80 °C 変動
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • ケーブル径 7.8 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 鉛
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1-2 難燃性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140237483
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604