myHARTING Login
Configuradores
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Módulos Han-Modular®
Marcos modulares
Bastidores
Bastidores
Filters
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Bastidor
29
Bastidor articulado
18
Bastidor articulado plus
10
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 B
7
16 B
11
16 HPR enlarged
4
24 B
12
24 HPR enlarged
4
34 HPR
8
4 B
2
6 B
6
L32 B
2
Sección de conductor (mm²)
Select a value
Reset filter
0,5 ... 2,5 mm² PE (lado de señal)
8
1,5 ... 6 mm² PE
2
1 ... 10 mm² PE (lado de potencia)
8
1 ... 2,5 mm² Lado de señal del terminal PE
10
1 ... 2,5 mm² PE (lado de señal)
1
4 ... 10 mm² Lado de potencia del terminal PE
10
4 ... 10 mm² PE (lado de potencia)
1
6 mm²
1
Se recomienda el uso de manguitos, sección de cable de 10 mm² solo con herramienta de engaste de manguito 09 99 000 0374.
8
Serie
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
28
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
2
Han
®
HPR
5
Han
®
HPR EasyCon
12
Han
®
HPR enlarged
8
Descripción del accesorio
Select a value
Reset filter
2x PE 6 mm
2
1
4x Han
®
HC Modular 650
1
5x Han
®
HC Modular 350
2
A ... B
4
A ... C
3
A ... D
4
A ... F
7
A … H
6
A … L
3
Construcción baja
2
En carcasa Han
®
10 A
1
Hembra
2
Macho
2
Versión HMC
8
a ... b
4
a ... c
4
a ... d
3
a ... f
7
a … h
6
a … l
2
para 1 módulo
1
para 2 módulos
8
para 3 módulos
7
para 4 módulos
7
para 6 módulos
6
para 8 módulos
2
para hasta 12 módulos sencillos
5
para hasta 6 módulos sencillos
8
para hasta 8 módulos sencillos
10
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
22
Cinc fundido a presión
11
Metálicos
4
Poliamida (PA)
2
Reforzado con fibra de vidrio
2
Color (accesorios)
Select a value
Reset filter
RAL 9005 (negro intenso)
2
Unfortunately, no results were found for your search query
57 products
(of 57)
1/2
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tipo de accesorio-Descendente
Tamaño-Descendente
Sección de conductor (mm²)-Descendente
Serie-Descendente
Serie de capotas/bases-Descendente
Bastidor articulado plus
Han hinged frame plus, for 8 modules A-H
Artículo nº: 09 14 032 0361
para 8 módulos, A … H
Tamaño: L32 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado plus
Han hinged frame plus, for 8 modules a-h
Artículo nº: 09 14 032 0371
para 8 módulos, a … h
Tamaño: L32 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado
ADAPTADOR BISAGRA 2 MODULOS HAN6E BASE
Artículo nº: 09 14 206 0303
Versión HMC, para 2 módulos, A ... B
Tamaño: 6 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado
ADAPTADOR BISAGRA 2 MODULOS HAN6E BASE
Artículo nº: 09 14 206 0313
Versión HMC, para 2 módulos, a ... b
Tamaño: 6 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado plus
Han hinged frame plus, for 6 modules A-F
Artículo nº: 09 14 024 0361
para 6 módulos, A ... F
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado plus
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
Artículo nº: 09 14 024 0371
para 6 módulos, a ... f
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado
ADAPTADOR BISAGRA 3 MODULOS HAN10E BASE
Artículo nº: 09 14 210 0303
Versión HMC, para 3 módulos, A ... C
Tamaño: 10 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado
ADAPTADOR BISAGRA 3 MODULOS HAN10E BASE
Artículo nº: 09 14 210 0313
Versión HMC, para 3 módulos, a ... c
Tamaño: 10 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE
Artículo nº: 09 14 216 0303
Versión HMC, para 4 módulos, A ... D
Tamaño: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS HAN16E BASE
Artículo nº: 09 14 216 0313
Versión HMC, para 4 módulos, a ... d
Tamaño: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado
ADAPTADOR BISAGRA 6 MODULOS HAN24E BASE
Artículo nº: 09 14 224 0303
Versión HMC, para 6 módulos, A ... F
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado
ADAPTADOR BISAGRA 6 MODULOS HAN24E BASE
Artículo nº: 09 14 224 0313
Versión HMC, para 6 módulos, a ... f
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado plus
Han hinged frame plus, for 4 modules A-D
Artículo nº: 09 14 016 0361
para 4 módulos, A ... D
Tamaño: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado plus
Han hinged frame plus, for 4 modules a-d
Artículo nº: 09 14 016 0371
para 4 módulos, a ... d
Tamaño: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado plus
Han hinged frame plus, for 3 modules A-C
Artículo nº: 09 14 010 0361
para 3 módulos, A ... C
Tamaño: 10 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado plus
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
Artículo nº: 09 14 010 0371
para 3 módulos, a ... c
Tamaño: 10 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado plus
Han hinged frame plus, for 2 modules A-B
Artículo nº: 09 14 006 0361
para 2 módulos, A ... B
Tamaño: 6 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado plus
Han hinged frame plus, for 2 modules a-b
Artículo nº: 09 14 006 0371
para 2 módulos, a ... b
Tamaño: 6 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR V-Hood
Artículo nº: 09 11 034 9975
para hasta 12 módulos sencillos, a … l
Tamaño: 34 HPR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood
Artículo nº: 09 11 034 9976
para hasta 12 módulos sencillos, A … L
Tamaño: 34 HPR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female
Artículo nº: 09 11 034 9984
4x Han
®
HC Modular 650
Tamaño: 34 HPR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Hinged frame 12xMod A-L Han 34HPR
Artículo nº: 09 11 034 9986
para hasta 12 módulos sencillos, A … L
Tamaño: 34 HPR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Frame Han 34HPR for 5xHC350 female
Artículo nº: 09 11 034 9996
5x Han
®
HC Modular 350, Hembra
Tamaño: 34 HPR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Soporte para 1 módulo
Artículo nº: 09 14 000 0304
para 1 módulo, En carcasa Han
®
10 A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H
Artículo nº: 09 40 024 9931
para hasta 8 módulos sencillos, A … H
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h
Artículo nº: 09 40 024 9932
para hasta 8 módulos sencillos, a … h
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-A-H
Artículo nº: 09 40 024 9935
para hasta 8 módulos sencillos, A … H, Construcción baja
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h
Artículo nº: 09 40 024 9936
para hasta 8 módulos sencillos, a … h, Construcción baja
Tamaño: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor
Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male
Artículo nº: 09 40 034 9915
5x Han
®
HC Modular 350, Macho
Tamaño: 34 HPR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Bastidor articulado
ADAPTADOR BISAGRA 2 MODULOS Han 6E
Artículo nº: 09 14 006 0313
para 2 módulos, a ... b
Tamaño: 6 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tipo de accesorio - Descendente
Tamaño - Descendente
Sección de conductor (mm²) - Descendente
Serie - Descendente
Serie de capotas/bases - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 57 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0