myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares industriales
Contactos
Contactos
Filters
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
≤ 10 A
to
≤ 10 A
≤ 10 A
20
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación de engaste
20
Sección de conductor
Select a value
Reset filter
0,14 ... 0,37 mm²
4
0,5 mm²
2
0,75 mm²
2
0,75 ... 1 mm²
6
1 mm²
2
1,5 mm²
2
2,5 mm²
2
Sección de cable [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 14
2
AWG 16
2
AWG 18
10
AWG 20
2
AWG 26 ... AWG 22
4
Tipo de contacto
Select a value
Reset filter
Contacto de engaste
20
Contacto de fibra óptica
7
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
20
Macho
7
Serie
Select a value
Reset filter
HARTING UIC
6
Han DD
®
5
Han D
®
19
Han E
®
2
Identificación
Select a value
Reset filter
UIC 558
6
Descripción del contacto
Select a value
Reset filter
para FOP
7
Material (contactos)
Select a value
Reset filter
Aleación de cobre
20
Superficie (contactos)
Select a value
Reset filter
Chapado en oro
9
Chapado en plata
9
Niquelado
2
Unfortunately, no results were found for your search query
27 products
(of 27)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Corriente nominal-Descendente
Método de terminación-Descendente
Sección de conductor-Descendente
Sección de cable [AWG]-Descendente
Tipo de contacto-Descendente
Contacto de engaste
CONT. HEMBRA DORADO O,14-0,37 MM2
Artículo nº: 09 15 000 6224
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CONT.HEMBRA Han D 0,14-0,37mm
Artículo nº: 09 15 000 6204
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CON. HEMBRA Han D 4 M
Artículo nº: 09 15 000 6207
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
Artículo nº: 09 15 000 6227
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CON. HEMBRA Han D 0,5 MM
Artículo nº: 09 15 000 6203
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.5 mm²
AWG 20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CON. HEMBRA DORADO 0,5 MM
Artículo nº: 09 15 000 6223
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.5 mm²
AWG 20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CONTACTO HEMBRA DORADO 0,75 MM2 Han D
Artículo nº: 09 15 000 6225
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CONTACTO HEMBRA Han D 0,75 MM2
Artículo nº: 09 15 000 6205
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CONTACTO HEMBRA DORADO Han D 1MM
Artículo nº: 09 15 000 6222
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CON. HEMBRA Han D 1 MM
Artículo nº: 09 15 000 6202
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CON. HEMBRA DORADO Han D 1,5 MM
Artículo nº: 09 15 000 6221
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CON. HEMBRA Han D 1,5 MM
Artículo nº: 09 15 000 6201
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CONTACTO HEMBRA Han D 2,5MM
Artículo nº: 09 15 000 6226
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 2.5 mm²
AWG 14
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
CONT. HEMBRA Han D 2,5 MM
Artículo nº: 09 15 000 6206
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 2.5 mm²
AWG 14
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de fibra óptica
CONTACTO MACHO F.O.P. SERIE DD
Artículo nº: 20 10 001 3211
para FOP
Macho
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de fibra óptica
Contacto POF R15 (U,D) Macho
Artículo nº: 20 10 001 3212
para FOP
Macho
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de fibra óptica
Contacto POF 1mm Han 15D Macho
Artículo nº: 20 10 001 3213
para FOP
Macho
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de fibra óptica
CONTACTO HEMBRA F.O.P. SERIE DD
Artículo nº: 20 10 001 3221
para FOP
Hembra
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de fibra óptica
Contacto POF 1mm Han 7U y 8D Hembra
Artículo nº: 20 10 001 3222
para FOP
Hembra
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de fibra óptica
Han E male F.O. 1mm POF
Artículo nº: 20 10 001 3311
para FOP
Macho
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de fibra óptica
Han E female F.O. 1mm POF
Artículo nº: 20 10 001 3321
para FOP
Hembra
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
Artículo nº: 09 58 000 6405
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
Artículo nº: 09 58 000 6505
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
Niquelado
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-MC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
Artículo nº: 09 58 000 6105
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI
Artículo nº: 09 58 000 6605
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Niquelado
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
Artículo nº: 09 58 000 6205
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
Artículo nº: 09 58 000 6305
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Corriente nominal - Descendente
Método de terminación - Descendente
Sección de conductor - Descendente
Sección de cable [AWG] - Descendente
Tipo de contacto - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 27 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0