Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 61 03 000 5071
Mont. Crimpflansch 8,0 - 9,0
Mont. Crimpflansch 8,0 - 9,0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Brida de engaste
D-Sub 5
Diámetro interior: 8 mm
Diámetro exterior: ‌9 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 5071
Mont. Crimpflansch 8,0 - 9,0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie D-Sub
  • Tillbehörstyp Krimpfläns
  • Tillbehörsbeskrivning D-Sub 5
Tekniska egenskaper
  • Omgivningstemperatur -20 ... +90 °C
  • Invändig diameter 8 mm
  • Ytterdiameter ‌ 9 mm
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 5,97 g
  • Ursprungsland Ungern
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140157507
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400