Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
1
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
42
N.º de referencia: 09 32 046 3011
CONECTOR MACHO CRIMP Han 46EE 47-92 POS.
CONECTOR MACHO CRIMP Han 46EE 47-92 POS.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 48 B
Contactos: 92
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 32 046 3011
CONECTOR MACHO CRIMP Han 46EE 47-92 POS.
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
1
Tools
1
Accessories
4
교체 부품
1
후드/하우징
42
Detalles del producto
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® EE
  • 規格 連續標註
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 48 B
  • 針數 92
  • 接地針
  • 插針標識 47 ... 92
  • 詳細資料
    請單獨訂購壓接針。
    您需要兩個插蕊以完全組裝!
技術參數
  • 導體截面積 0.14 ... 4 mm²
  • 導體截面積 AWG 26 ... AWG 12
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 500 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 額定電壓符合CSA 600 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 76.5 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140049345
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar