Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0009
ICC20 Receptacle&Backshell str 17-20,5mm
ICC20 Receptacle&Backshell str 17-20,5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros, Carcasa
Montaje trasero, Con prensaestopa integrado, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 CON 0009
ICC20 Receptacle&Backshell str 17-20,5mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Conectores
  • Seri HARTING ICC
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi
    Base montaje tipo pasamuros
    Carcasa
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    Montaje trasero
    Con prensaestopa integrado
    Recto
Sürüm
  • Boyut 20
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kilitleme tipi Bayonet kilitleme
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌12 Nm Prensaestopa
    ‌15 Nm Carcasa
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67
    IPX9
  • Kelepçeleme aralığı 17 ... 20,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Cinc fundido a presión
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Niquelado
  • Malzeme (conta)
    EPDM
    TPE
  • Renk (conta)
    Negro
    Marrón
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • GTIN 5713140829343
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar