Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0023
ICC20 Rcptacle&EMCBackshell str(9-13 mm)
ICC20 Rcptacle&EMCBackshell str(9-13 mm)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros, Carcasa
Recto, Montaje trasero, con tuerca de retención, Con prensaestopa integrado, Recto, Versión EMC
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 CON 0023
ICC20 Rcptacle&EMCBackshell str(9-13 mm)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe HARTING ICC
  • Gehäuseart
    Bulkhead mounted housing
    Backshell
  • Gehäusebeschreibung
    Straight
    Rear mounting
    incl. lock nut
    With integrated cable gland
    EMC version
Ausführung
  • Baugröße 20
  • Ausführung Top entry
  • Verriegelungsart Bayonet locking
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
    ‌15 Nm Lock nut
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Klemmbereich 9 ... 13 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Nickel plated
  • Werkstoff Dichtung
    EPDM
    TPE
  • Farbe Dichtung
    Black
    Red
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar