Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0102 2500
Helu Signal PVC cable 5x2x0,14mm², grey
Helu Signal PVC cable 5x2x0,14mm², grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
Oil resistant
5x 2x 0.14mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0102 2500
Helu Signal PVC cable 5x2x0,14mm², grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung ölbeständig
Ausführung
  • Anzahl der Adern 10
  • Adernaufbau 5x 2x 0,14mm²
  • Schirmung geschirmt
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -30 ... +80 °C unbewegt
    -5 ... +80 °C bewegt
  • Kabeldurchmesser 6,8 mm
  • Minimaler Biegeradius
    5x Kabeldurchmesser
    10x Kabeldurchmesser
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel RAL 7032 (kieselgrau)
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1-2
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1.000
  • Nettogewicht ‌ 66 g/m
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444995
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar