myHARTING Login
Configuradores
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Han
®
S
Han
®
S
Filters
Categoría
Select a value
Reset filter
Accesorios
28
Cableado de sistema
55
Capotas/bases
56
Contactos
17
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
1
to
1
1
56
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
73 A
98 A
110 A
120 A
≤ 120 A
129 A
130 A
155 A
200 A
≤ 200 A
to
73 A
98 A
110 A
120 A
≤ 120 A
129 A
130 A
155 A
200 A
≤ 200 A
73 A
5
98 A
5
110 A
4
120 A
27
≤ 120 A
5
129 A
5
130 A
12
155 A
12
200 A
41
≤ 200 A
12
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
1.500 V
to
1.500 V
1.500 V
111
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación de engaste
13
Terminación de tornillo
4
Sección de conductor
Select a value
Reset filter
10 mm²
1
10 ... 25 mm²
3
16 mm²
4
25 mm²
4
25 ... 50 mm²
3
35 mm²
2
50 mm²
2
Sección de cable [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 1/0
2
AWG 2
2
AWG 4
4
AWG 4 ... AWG 1/0
3
AWG 6
4
AWG 8
1
AWG 8 ... AWG 4
3
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base montaje tipo pasamuros
24
Base para atornillar
26
Capota
6
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Adaptador de llave
1
Enclavamientos
7
Manguito de goma
16
Receptáculo
1
Tapa de protección
2
Tornillos de fijación
1
Tipo de contacto
Select a value
Reset filter
Contacto atornillado
4
Contacto de engaste
13
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Enclave único
65
Unfortunately, no results were found for your search query
156 products
(of 156)
1/6
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Número de contactos-Descendente
Corriente nominal-Descendente
Voltaje nominal-Descendente
Método de terminación-Descendente
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC busbar black UP
Artículo nº: 09 93 001 1323
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP
Artículo nº: 09 93 001 1324
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue UP
Artículo nº: 09 93 001 1328
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue UP
Artículo nº: 09 93 001 1329
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han® S 120 HA black
Artículo nº: 09 93 001 1501
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han® S 120 HA red
Artículo nº: 09 93 001 1502
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han® S 120 HA blue
Artículo nº: 09 93 001 1508
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue
Artículo nº: 09 93 001 1108
incl. contacto macho con terminación de perno M6
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue SLV
Artículo nº: 09 93 001 1109
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección Tuflok
®
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 black UP
Artículo nº: 09 93 001 1121
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 red UP
Artículo nº: 09 93 001 1122
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV UP
Artículo nº: 09 93 001 1125
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección Tuflok
®
, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV UP
Artículo nº: 09 93 001 1126
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección Tuflok
®
, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue UP
Artículo nº: 09 93 001 1128
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP
Artículo nº: 09 93 001 1129
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección Tuflok
®
, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC M6 black
Artículo nº: 09 93 001 1301
incl. contacto macho con terminación de perno M6
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC M6 red
Artículo nº: 09 93 001 1302
incl. contacto macho con terminación de perno M6
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC busbar black
Artículo nº: 09 93 001 1303
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC busbar red
Artículo nº: 09 93 001 1304
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC M6 blue
Artículo nº: 09 93 001 1308
incl. contacto macho con terminación de perno M6
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue
Artículo nº: 09 93 001 1309
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC M6 black UP
Artículo nº: 09 93 001 1321
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han® S 120 HBM w. MC M6 red UP
Artículo nº: 09 93 001 1322
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 black
Artículo nº: 09 93 001 1101
incl. contacto macho con terminación de perno M6
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 red
Artículo nº: 09 93 001 1102
incl. contacto macho con terminación de perno M6
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV
Artículo nº: 09 93 001 1105
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección Tuflok
®
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV
Artículo nº: 09 93 001 1106
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección Tuflok
®
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto atornillado
Han® S 120 MC screw-in M6
Artículo nº: 09 93 000 8161
M6 macho
Corriente nominal: ≤120 A
Aleación de cobre
Chapado en plata
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto atornillado
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
Artículo nº: 09 93 000 8171
M6 macho, Con protección Tuflok
®
Corriente nominal: ≤120 A
Aleación de cobre
Chapado en plata
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
Han® S 120 FC CRT 10 mm²
Artículo nº: 09 93 000 8260
Contacto hembra
Corriente nominal: ≤120 A
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 mm²
AWG 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
6
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Número de contactos - Descendente
Corriente nominal - Descendente
Voltaje nominal - Descendente
Método de terminación - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 156 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0