Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 D20 0277 050
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-ang/-PVC,5m
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-ang/-PVC,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 D20 0277 050
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-ang/-PVC,5m
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
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 8/0
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Rozmiar Han-Compact®
  • Liczba kontaktów 8
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły
    Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym.
    Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
    Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki).
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65 Plomo
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140333819
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600