Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 C80 0276 030
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 C80 0276 030
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
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
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® Q
  • Identificación 7/0
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 7
  • Contacto PE
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Material properties
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 980 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140334809
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600