Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 14 000 9951
Han Modular O-ring for pneumaticcontacts
Han Modular O-ring for pneumaticcontacts

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta tórica de goma
Buna-N
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 9951
Han Modular O-ring for pneumaticcontacts
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Tartozék típusa O-gyűrű gumi tömítés
Műszaki jellemzők
  • Belső átmérő 3 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömítés) Buna-N
  • Színes (tömítés) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 0,25 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 40169300
  • GTIN 5713140018792
  • eCl@ss 23.071.601,00
  • ETIM EC001181
  • UNSPSC 24.0 31401503