Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 14 000 6251
CONTACTO NEUMATICO HEMBRA 1,6
CONTACTO NEUMATICO HEMBRA 1,6

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto neumático
Sin cierre, Recto
Hembra
Delrin acetal
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 6251
CONTACTO NEUMATICO HEMBRA 1,6
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
  • Category Contacts
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact Without shut-off Straight
Version
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Operating pressure ≤ 8 bar
  • Tube inner diameter 1.6 mm
Material properties
  • Material (contacts) Delrin acetal
  • Material (seal) Buna-N
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
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.48 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140018372
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522