Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
N.º de referencia: 09 38 042 3101
Han K 6/36 Pos. F Insert Crimp Combi
Han K 6/36 Pos. F Insert Crimp Combi

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 42
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 042 3101
Han K 6/36 Pos. F Insert Crimp Combi
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Com®
  • Identification Han® K 6/36
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Female
  • Taille 16 B
  • Nombre de contacts 42
  • Nombre de contacts de signal 36
  • Nombre de contacts de puissance 6
  • Contact de terre Yes
  • Détails Please order crimp contacts separately.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Diamètre extérieur ≤5 mm
  • Intensité nominale ‌ 40 A
  • Tension nominale 690 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale (partie signal) 10 A
  • Tension nominale (partie signal) 160 V
  • Tension de claquage (partie signal) 2.5 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 3
  • Intensité nominale selon UL 40 A
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Intensité nominale selon UL (partie signal) 10 A
  • Tension nominale selon UL, (partie signal) 600 V
  • Intensité nominale selon CSA 40 A
  • Tension nominale selon CSA 300 V
  • Intensité nominale selon CSA (partie signal) 10 A
  • Tension nominale selon CSA, (partie signal) 300 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌2 Nm PE screw M5
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 15.2 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140056534
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection