Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
160
N.º de referencia: 09 38 018 2702
Han K 6/12 Pos. F Insert (6-10mm2)
Han K 6/12 Pos. F Insert (6-10mm2)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial / terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 18
Sección de conductor: 6 ... 10 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 018 2702
Han K 6/12 Pos. F Insert (6-10mm2)
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
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 6/12
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial / terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 18
  • Numero de contactos de señal 12
  • Numero de contactos de potencia 6
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor
    6 ... 10 mm² Power
    0,2 ... 2,5 mm² Señal
  • Diámetro exterior de hilo ≤6,1 mm
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 690 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal conductor-tierra (señal) 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor (señal) 400 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal según UL 40 A
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Corriente nominal según UL (señal) 10 A
  • Tensión nominal según UL (señal) 600 V
  • Corriente nominal según CSA 40 A
  • Tensión nominal según CSA 300 V
  • Corriente nominal según CSA (señal) 10 A
  • Tensión nominal según CSA (señal) 300 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,5 mΩ
  • Resistencia de contacto, área de señales ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable
    8 ... 9 mm
    7,5 mm Señal
  • Par de apriete
    ‌2 Nm
    ‌0,5 Nm Señal
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 130 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140056466
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?