Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
N.º de referencia: 09 38 008 2611
Han K4/4-M 6-16mm²
Han K4/4-M 6-16mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial / terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌63 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 8
Sección de conductor: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 008 2611
Han K4/4-M 6-16mm²
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
115
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han-Com®
  • Identyfikacja Han® K 4/4
Wersja
  • Metoda przyłączenia Osiowe przyłączenie śrubowe / przyłącznie klatkowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 10 B
  • Liczba kontaktów 8
  • Liczba kontaktów sygnałowych 4
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły Bez ochrony palców
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    6 ... 16 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Sygnał
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤8,9 mm
  • Prąd znamionowy (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 250 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 63 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie) 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (moc) 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał) 230 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL (zasilanie) 63 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (zasilanie) 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał) 230 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA (zasilanie) 63 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (zasilanie) 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,5 mΩ
  • Rezystancja styku, strefa sygnału ≤ 3 mΩ
  • Długość odizolowania
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm Sygnał
  • Moment dokręcający
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • Recommended screw driver PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ołów
  • Numer ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 92 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140056282
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar