Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Inserţii
25
N.º de referencia: 09 38 005 2701
Han K 3/2 Pos. Female Insert Screw Term.
Han K 3/2 Pos. Female Insert Screw Term.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial / terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌200 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 5
Sección de conductor: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Señal 25 ... 40 mm² PE
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 38 005 2701
Han K 3/2 Pos. Female Insert Screw Term.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Inserţii
25
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han-Com®
  • Identificare Han® K 3/2
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Axial screw termination / screw termination
  • Gen Female
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 3
  • Contact de împământare Yes
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    35 ... 70 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² Signal
    25 ... 40 mm² PE
  • Curent nominal ‌ 200 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare 1,150 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor 2,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal (semnal) 16 A
  • Tensiune nominală (semnal) 400 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 6 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal conform UL 200 A
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Curent nominal conform UL (semnal) 16 A
  • Tensiune nominală conform UL (semnal) 600 V
  • Curent nominal conform CSA 160 A
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Curent nominal conform CSA (semnal) 16 A
  • Tensiune nominală conform CSA (semnal) 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.2 mΩ
  • Rezistenţă de contact, zonă de semnal ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare
    22 mm
    7 mm Signal contacts
    14 mm PE contact
  • Moment de strângere
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
    ‌0.5 Nm Signal contacts
    ‌6 Nm PE contact
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH2
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 280 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140056176
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection