Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
197
N.º de referencia: 09 33 024 2672
AISLANTE MACHO 24 ESS DOBLE CAGE CLAM
AISLANTE MACHO 24 ESS DOBLE CAGE CLAM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 024 2672
AISLANTE MACHO 24 ESS DOBLE CAGE CLAM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
197
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® ESS
Version
  • Termination method Cage-clamp termination
  • Gender Male
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact Yes
  • Details
    two terminations per contact
    for hoods/housings high construction only
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 26 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 9 ... 11 mm
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonaat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Verzilverd
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 160 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140571884
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection