Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 040 0541
CARCASA LATERAL Han 16 EMC PG 29
CARCASA LATERAL Han 16 EMC PG 29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 040 0541
CARCASA LATERAL Han 16 EMC PG 29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 16 B
  • Version Uscita laterale
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 29
  • Locking type Aggancio a vite
  • Field of application Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Pressofusione d’alluminio
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Non verniciato
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 284 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140073555
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN