Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
N.º de referencia: 09 33 000 6216
Han E FEMALE CRIMP CONT AU 1.5
Han E FEMALE CRIMP CONT AU 1.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤16 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 33 000 6216
Han E FEMALE CRIMP CONT AU 1.5
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Контакты
  • Серия Han E®
  • Тип контакта Обжимной контакт
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Идентификация контактов 2 канавки
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 16
  • Номинальный ток ≤ 16 A
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7,5 mm
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 1,5 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140050006
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han A®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar