Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
N.º de referencia: 09 12 004 3003
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
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
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2 + 4 contactos eléctricos de 10 A + opción para PE
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 004 3003
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han-Brid®
  • Identificação Han-Brid® FO
  • Especificação Conector de barramento de campo híbrido
Versão
  • Gênero Macho
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 2
  • outros contatos + 4 contatos elétricos 10 A + opção para Terra
  • Detalhes
    Lado do Cabo
    Descarregado
    para POF sem crimpagem
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 7,173 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140017108
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar