Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
29
アクセサリ
4
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 010 0406
Han B Hood Top Entry HC 4 Pegs M25
Han B Hood Top Entry HC 4 Pegs M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 010 0406
Han B Hood Top Entry HC 4 Pegs M25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
29
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Kap
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 10 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M25
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Toepassingsgebied Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 160,3 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140164413
  • eCl@ss 27.440.202,00