Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
43
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 024 0281
Han B Base Surface HC for central lever
Han B Base Surface HC for central lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Entrada lateral
2x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 024 0281
Han B Base Surface HC for central lever
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
43
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Opbouwbehuizing
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x Pg 29
  • Vergrendelingstype Centrale sluithendel (op de kap)
  • Toepassingsgebied Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Nikkel
    Naftaleen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 401 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140046726
  • eCl@ss 27.440.202,00