Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
饰品
1
备件
1
插芯
22
N.º de referencia: 09 20 032 1530
Han A Hood Side Entry LC 2 Levers PG 21
Han A Hood Side Entry LC 2 Levers PG 21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 32 A
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 032 1530
Han A Hood Side Entry LC 2 Levers PG 21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
22
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han A®
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 32 A
  • Versión Entrada lateral
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 21
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble (sobre la carcasa)
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicación Carcasas/bases estándar para aplicaciones industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 200 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140040250
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN