Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
8
Zubehör
4
Einsätze
22
Rahmen
2
N.º de referencia: 09 62 006 1205
Han 6EMC Base Surface 2 Entries PG 16
Han 6EMC Base Surface 2 Entries PG 16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 6 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
2x Pg 16
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 006 1205
Han 6EMC Base Surface 2 Entries PG 16
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
8
Accessories
4
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Gehäusebaureihe Han® EMC
  • Gehäuseart Surface mounted housing
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Ausführung Side entry
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x Pg 16
  • Verriegelungsart Screw locking
  • Anwendungsgebiet Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Uncoated
  • Farbe Gehäuse Unpainted
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 215 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140073227
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN